Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
85 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-30 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
185 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-20 °F |
Atstatymo funkcija |
Auto |
Aušinimo medžiagos |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dalių kiekis pakuotė formate |
100 vnt. |
Didesnis aktyv. slėgis [bar] |
5.9 bar |
Didesnis aktyv. slėgis [psi] |
86 psi |
Elektros jungtis |
Kabelis |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabelio ilgis [col.] |
59.06 in |
Kabelio ilgis [m] |
1.5 m |
Kabelio tipas |
AWG18 |
Kontakto vardinė reikšmė |
AC=6 A, 250 V |
Kontakto funkcija |
SPST(NO) |
Korpusas |
ĮPRASTNIS KARŠTAS-TIRPD. |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP65 |
Laido spalva |
Juodas |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
35 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
508 psig |
Mažesnis aktyv. slėgis [bar] |
3.4 bar |
Mažesnis aktyv. slėgis [psi] |
49 psi |
Montavimas |
Vertical +/- 45º |
Pakavimo formatas |
Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
Product Name Description |
Kasetės slėgio jungiklis |
Produkto priedai |
Jungiklių priedai |
Produktų grupė |
Switches and thermostats |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Slėgio diapazono kategorija |
Žemas slėgis |
Slėgio jungties dydis |
1/4 in |
Slėgio jungties dydis [mm] |
6.35 mm |
Slėgio jungties pastabos |
Cu vamzdelis (galas=3mm) |
Slėgio jungties tipas |
LITAVIMAS, ODF |
Specifikacijos raktas |
ACB-2UA381W |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] |
135 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-55 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
275 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-70 °F |
Tinkamas naudoti |
Ne |
Tipas |
ACB |
Trūkimo slėgis [bar] |
200 bar |
Trūkimo slėgis [psig] |
2900 psig |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R1234ze(E) R134a R513A |