Kasetės slėgio jungiklis, ACB, 0.20 bar, -0.60 bar

061F7239

Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 0.20, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: -0.60, Atstatymo funkcija: Auto, Kontakto funkcija: SPST(NO), Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Elektros jungtis: Kabelis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.05 Kilogram
Grynasis svoris 0.048 Kilogram
Volume 0.122 Liter
EAN 5702428266208

 

Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -20 °F
Atstatymo funkcija Auto
Aušinimo medžiagos R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dalių kiekis pakuotė formate 100 vnt.
Didesnis aktyv. slėgis [bar] 0.2 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi] 3 psi
Elektros jungtis Kabelis
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabelio ilgis [col.] 7.87 in
Kabelio ilgis [m] 0.2 m
Kabelio tipas TI 8-0149 (N) 31 YFA
Kontakto vardinė reikšmė AC=6 A, 250 V
Kontakto funkcija SPST(NO)
Korpusas EPOKSIDO TIPAS
Korpuso IP vardinė reikšmė IP65
Laido spalva Pilkas
Maks. Darbinis slėgis [bar] 35 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 508 psig
Mažesnis aktyv. slėgis [bar] -0.6 bar
Mažesnis aktyv. slėgis [psi] -9 psi
Montavimas Vertical +/- 45º
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Product Name Description Kasetės slėgio jungiklis
Produkto priedai Jungiklių priedai
Produktų grupė Switches and thermostats
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas ACB-LCB_ Cartridge pressure switch
SCIP dokumentacijos Nr. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Slėgio diapazono kategorija Žemas slėgis
Slėgio jungties dydis 1/4 in
Slėgio jungties tipas Platėjanti mova
Slėgis, kištukas / lizdas Kištukinis
Specifikacijos raktas ACB-2UA349W
Tepalų suderinamumas Paskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] 135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -55 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 275 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] -70 °F
Tinkamas naudoti Ne
Tipas ACB
Trūkimo slėgis [bar] 200 bar
Trūkimo slėgis [psig] 2900 psig
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Šaldomosios medžiagos be alyvos R1234ze(E)
R134a
R513A

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality