Gaminio informacija

Bruto svoris 1.506 Kg
Grynasis svoris 1.286 Kg
Volume 2.236 Liter
EAN 5702423058839

 

Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 120 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 248 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -4 °F
Bandymo funkcija Bendras
Bandymo slėgio jungties dydis 16 x 2
Bandymo slėgio jungties tipas M
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 9 vnt.
EU RoHS compliance Out of scope
Impulsų vibracijos slopintuvas No
In scope of WEEE and contain batteries No
Išėjimo jungties tipas Flanšas
Išėjimų skaičius [vnt.] 4 vnt.
MiniMess įtraukta Taip
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Product Name Description Bandomasis vožtuvas
Produktų grupė Shut-off and regulating valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [maks.] 120 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [maks.] 180 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [min.] 0 bar
Slėgio jungties dydis 1/4
Slėgio jungties standartas DIN 3852-E
Slėgio jungties tipas G
Slėgio sriegio jung. standartas ISO 228-1
Slėgis, kištukas / lizdas LIZDINIS
Specifikacijos raktas MBV5000-3411
Tipas MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Įėjimų skaičius [vnt.] 1 vnt.

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality