Jungiklių priedai

060L326466

Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.076 Kilogram
Grynasis svoris 0.074 Kilogram
Volume 0.169 Liter
EAN 5702423155965

 

Dalių kiekis pakuotė formate 10 vnt.
In scope of WEEE and contain batteries No
Išor. jutiklio kišenės Ø [mm] 15 mm
Jutiklio gilzės medžiaga Žalvaris
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.] 3 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm] 75 mm
Jutiklio kišenės jung. ilgis [mm] 22 mm
Naudojama produktui CAS
KPS
MBC
RT
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Product Name Description Jutiklio kišenė
Produktų grupė Switches accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Slėgio įleidimas vid. / išor. Išorinis
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.] 1/2-14
Slėgio įleidimo jung. stand. ANSI/ASME B1.20.1
Slėgio įleidimo jung. tipas NPT
Tipas Accessory
Tipo pavadinimas Jutiklio kišenė
Vid. jutiklio kišenės Ø [mm] 13.5 mm

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality