Apl. Temp. Pastaba |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
65 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
149 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-40 °F |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Atstatymo funkcija, dešinė pusė |
Auto |
Atstatymo funkcija, kairė pusė |
Auto |
Aušinimo medžiagos |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
China RoHS compliance |
Yes |
Dalių kiekis pakuotė formate |
32 vnt. |
Diferencinis dešinės pusės [bar] |
4 bar |
Diferencinis dešinės pusės [psi] |
58 psi |
Diferencinis kairės pusės [bar] [maks.] |
4 bar |
Diferencinis kairės pusės [bar] [min.] |
0.7 bar |
Diferencinis kairės pusės [psi] [maks.] |
58 psi |
Diferencinis kairės pusės [psi] [min.] |
10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
6-14 mm |
Elektros jungtis |
Guminis kabelio riebokšlis |
EN 60947 elektrinės savybės |
Izoliacija: 400V Taršos laipsnis: 3 Nominali impulso įtampa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 elektros laidų savybės |
Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2 Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2 Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakto vardinė reikšmė |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V D gnybtas: 50 VA, 400 V |
Kontakto funkcija |
SPDT+SPST(NO) |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP44 |
Korpuso kategorija pagal NEMA (~) |
2 |
Maks. band. slėgis deš. pus. [bar] |
35 bar |
Maks. band. slėgis kair. pus. [bar] |
20 bar |
MWP dešinės pusės [bar] Pe |
35 bar |
MWP dešinės pusės [psig] Pe |
510 psig |
MWP kairės pusės [bar] Pe |
17 bar |
MWP kairės pusės [psig] Pe |
245 psig |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kinija UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Product Name Description |
slėgio jungiklis |
Produkto aprašymas |
Dvigubas slėgio valdiklis |
Produkto priedai |
Jungiklių priedai |
Produktų grupė |
Switches and thermostats |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [maks.] |
32 bar |
Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [min.] |
8 bar |
Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [maks.] |
464 psig |
Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [min.] |
116 psig |
Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [maks.] |
7.5 bar |
Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [min.] |
-0.2 bar |
Reguliavimas, kairė pusė Pe |
6 inHg - 108 psig |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
KP/KPI pressure switch |
SCIP dokumentacijos Nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Slėgio jungties dydis |
1/4 |
Slėgio jungties standartas |
EN 1254-1 |
Slėgio jungties tipas |
LITAVIMAS, ODF |
Slėgio jutimo elementas |
Silfonai |
Slėgis, kištukas / lizdas |
LIZDINIS |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Tinkamas naudoti |
Ne |
Tipas |
KP15 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL patvirtinimo failo vardas |
E31024 |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R134a R513A R515B |