Aliarmo signalas |
Kylanti |
Apl. Temp. Pastaba |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
65 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-25 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
149 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-13 °F |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Atstatymo funkcija |
Auto |
Aušinimo medžiagos |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
China RoHS compliance |
Yes |
Dalių kiekis pakuotė formate |
48 vnt. |
Diferencinis [bar] |
10 bar |
Diferencinis [psi] |
145 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
6-14 mm |
Elektros jungtis |
Guminis kabelio riebokšlis |
EN 60947 elektrinės savybės |
Izoliacija: 400V Taršos laipsnis: 3 Nominali impulso įtampa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 elektros laidų savybės |
Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2 Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2 Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Gamintojo nustatymas [MPa] |
1.8 MPa |
Gamintojo nustatymas [psig] |
261 psig |
Gamykliniai nustatymai [bar] |
18 bar |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
IV |
Kontakto vardinė reikšmė |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontakto funkcija |
SPDT |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP30 |
Korpuso kategorija pagal NEMA (~) |
1 |
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe |
35 bar |
Maks. bandymo slėgis [psig] |
510 psig |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
35 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
510 psig |
Pakavimo formatas |
Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kinija UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Product Name Description |
slėgio jungiklis |
Produkto aprašymas |
slėgio jungiklis |
Produkto priedai |
Jungiklių priedai |
Produktų grupė |
Switches and thermostats |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
KP/KPI pressure switch |
SCIP dokumentacijos Nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Skysčių grupė |
1 |
Slėgio jungties dydis |
6 mm |
Slėgio jungties standartas |
EN 1254-1 |
Slėgio jungties tipas |
LITAVIMAS, ODF |
Slėgio jutimo elementas |
Silfonai |
Slėgis, kištukas / lizdas |
LIZDINIS |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Tinkamas naudoti |
Ne |
Tipas |
KP7W |
Trūkimo slėgis [bar] |
140 bar |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL patvirtinimo failo vardas |
E31024 |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R134a R513A R515B |