Uždegimo įrenginiai, EBI4, Antrinė pikinė įtampa [kV]: 15, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 187 - 255, 60.0 VA, Korpusas: Standartinis

052F4030

EBI4 STD. UŽDEGIMO ĮRENGINYS 230 V

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.248 Kilogram
Grynasis svoris 0.247 Kilogram
Tūris 0.402 Liter
EAN 5702425074981

 

Antrinis sujungimas, trumpojo jungimo srovė [mA] 40 mA
Antrinė pikinė įtampa [kV] 15
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 60 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] -10 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 10 vnt.
Energijos suvartojimas [VA] 60 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpusas Standartinis
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 85 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -25 °C
Pagrindinis dažnis [Hz] 50/60
Pagrindinis saugiklis [A] [Min.] 10 A
Pagrindinė srovė [A] 0.25 A
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Patvirtinimas CE
UKCA
UL
Pirminio korpuso klasė IP40
Produktų grupė Ignition Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės EBI4 STD. UŽDEGIMO ĮRENGINYS 230 V
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas Ignition unit EBI4
SCIP dokumentacijos Nr. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 255 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 187 V
Tipas EBI4
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Yes

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality