Kampinis išor. vald. vožtuvas, AV210E, G, 2, PTFE, Veikimas: NO

042N4486

Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas

Gaminio informacija

Bruto svoris 5.675 Kilogram
Grynasis svoris 5.175 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702423194650

 

Angos dydis [mm] 50 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -22 °F
China RoHS compliance Out of scope
Cv vertė [gal/min] 77.4 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Diferencinis slėgis [bar] [min.] 0 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] 8 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] 5 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.] 116 psig
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.] 72.5 psig
Kontrolinės galvutės skersmuo [mm] 110 mm
Korpuso medžiaga Nerūdijantysis plienas
Kv reikšmė [m³/h] 67 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar] 24 bar
Maks. bandymo slėgis [psig] 348 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar] 16 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 232 psig
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Product Name Description Kampinis išor. vald. vožtuvas
Produkto priedai Ext. operat. valve accessories
Produktų grupė Externally operated valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiaga PTFE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas AV210 stainless
SCIP dokumentacijos Nr. c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] 16 bar
Sujungimo dydis [col.] 2
Sujungimo tipas G
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] 180 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 356 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] -22 °F
Tinkamas naudoti Ext. operat. valve spare parts
Tipas AV210E
UK RoHS compliance Out of scope
Uždarymas Prieš srautą
Veikimas NO
Veikimas Stūmoklis (kampas)
Vidinė / jungtinė jungtis Vidinis

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality