Kampinis išor. vald. vožtuvas, AV210C, G, 3/4, PTFE, Veikimas: NC

042N4453

Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.806 Kilogram
Grynasis svoris 1.306 Kilogram
Volume 3.969 Liter
EAN 5702423194476

 

Angos dydis [mm] 20 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -22 °F
China RoHS compliance Out of scope
Cv vertė [gal/min] 11.5 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate 4 vnt.
Diferencinis slėgis [bar] [min.] 0 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] 10 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] 4 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.] 145 psig
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.] 58 psig
Kontrolinės galvutės skersmuo [mm] 63 mm
Korpuso medžiaga Nerūdijantysis plienas
Kv reikšmė [m³/h] 10 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar] 37.5 bar
Maks. bandymo slėgis [psig] 544 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar] 25 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 363 psig
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Product Name Description Kampinis išor. vald. vožtuvas
Produkto priedai Ext. operat. valve accessories
Produktų grupė Externally operated valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiaga PTFE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas AV210 bronze
SCIP dokumentacijos Nr. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] 16 bar
Sujungimo dydis [col.] 3/4
Sujungimo tipas G
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] 180 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 356 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] -22 °F
Tinkamas naudoti Ext. operat. valve spare parts
Tipas AV210C
UK RoHS compliance Out of scope
Uždarymas Prieš srautą
Veikimas NC
Veikimas Stūmoklis (kampas)
Vidinė / jungtinė jungtis Vidinis

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality