Angos dydis [mm] |
20 mm |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
60 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-30 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
140 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-22 °F |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vertė [gal/min] |
11.5 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
8 vnt. |
Diferencinis slėgis [bar] [min.] |
0 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] |
10 bar |
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] |
4 bar |
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.] |
145 psig |
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.] |
58 psig |
Kontrolinės galvutės skersmuo [mm] |
50 mm |
Korpuso medžiaga |
Bronza |
Kv reikšmė [m³/h] |
10 m³/h |
Maks. bandymo slėgis [bar] |
24 bar |
Maks. bandymo slėgis [psig] |
348 psig |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
16 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
232 psig |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Product Name Description |
Angle-seat ext operated valve |
Produkto priedai |
Ext. operat. valve accessories |
Produktų grupė |
Externally operated valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sandarinimo medžiaga |
PTFE |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
AV210 bronze |
SCIP dokumentacijos Nr. |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] |
10 bar |
Sujungimo dydis [col.] |
3/4 |
Sujungimo tipas |
G |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] |
180 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-30 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
356 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-22 °F |
Tinkamas naudoti |
Ext. operat. valve spare parts |
Tipas |
AV210B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uždarymas |
Prieš srautą |
Veikimas |
NC |
Veikimas |
Stūmoklis (kampas) |
Vidinė / jungtinė jungtis |
Vidinis |