Pridėti garantiją
Produktas įdėtas į krepšelį
034L0144 Pridėta į krepšelį
Pasirinkite garantiją iš toliau pateikto sąrašo, kad galėtumėte ją taikyti savo dažnio keitikliui. Atminkite, kad galite pasirinkti tik vieną garantiją, o jei turite kelis dažnio keitiklius, kiekvienam dažnio keitikliui bus pridėta ta pati garantija. Atkreipkite dėmesį, kad pridėjus garantiją negalėsite pakeisti savo dažnio keitiklių kiekio.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Apgailestaujame, tačiau neradome jokių pratęstos garantijos variantų jūsų gaminiui.
Galite bandyti dar kartą vėliau arba susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda, kad gautumėte papildomos pagalbos.
Galite bandyti dar kartą vėliau arba susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda, kad gautumėte papildomos pagalbos.
Ištrinti sąrašą
Ištrinti produktus
Pervardyti sąrašą
Sukurti naują sąrašą
Produktų kopijavimas
Pratęskite galiojimo datą
Redaguoti komentarą
Pridėti komentarą
Ketinate ištrinti sąrašą, kuriame gali būti produktų. Atminkite, kad šio veiksmo anuliuoti negalima
Jūs ketinate ištrinti prekes iš produktų sąrašo. Atminkite, kad šio veiksmo anuliuoti negalima
Sąrašo galiojimo laikas pratęstas 90 dienų
Karšto dujų apvado reguliatorius, KVC 22
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Karšto dujų apvado reguliatorius, KVC 22
034L0144
Įėjimo dydis [mm]: 22.00, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 22.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv reikšmė [m³/h]: 1.850, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0