El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 8M

034G8300

Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Elektros jungtis: JST XHP-5, Kabelio ilgis [m]: 2.00

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.182 Kilogram
Grynasis svoris 0.158 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702424595272

 

China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 12 vnt.
Dalių programos pavadinimas ETS 8M
Elektros jungtis JST XHP-5
Energijos suvartojimas [W] 4.1 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
In scope of WEEE and contain batteries No
Izoliavimo klasė B
Kabelio ilgis [col.] 78.7 in
Kabelio ilgis [m] 2 m
Korpuso IP vardinė reikšmė IP67
Naudojama produktui ETS 8M
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas cURus
Product Name Description El. plėtimosi vožtuvo ritė
Produkto priedai Žingsninio vožtuvo priedai
Produktų grupė Expansion valves
Ritės varža [Ohm] 46
Srovės diapazonas [A] 0.26 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Tiekiama įtampa [V] DC 12 V
Tinkamas naudoti Ne
Tipas ETS 8M
UK RoHS compliance Out of scope
Variklio tipas Uni-polar

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality