Angos dydis [mm] |
6 mm |
Angos dydžio dalis [col.] |
1/4 in |
Application |
Atvira |
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] |
40 ms |
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] |
250 ms |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vertė [gal/min] |
0.8 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
20 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
EV220B 6 - 22 |
Diferencinis slėgis [bar] [min.] |
0.1 bar |
Diferencinis slėgis [psi] [maks.] |
290 psi |
Diferencinis slėgis [psi] [min.] |
1.45 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jungties standartas |
ISO 228-1 |
Jungčių medžiaga |
Žalvaris |
Kelių skaičius |
2/2 |
Korpuso medžiaga |
Žalvaris |
Kv reikšmė [m³/h] |
0.7 m³/h |
Maks. aplinkos temperatūra [°C] |
80 °C |
Maks. aplinkos temperatūra [°F] |
176 °F |
Maks. bandymo slėgis [bar] |
30 bar |
Maks. bandymo slėgis [psig] |
435 psig |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
20 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
290 psig |
Maks. terpės klampumas [cSt] |
50 cSt |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
DNVGL-CG-0339 |
Pavara |
B |
Pavaros dydis |
13.5 mm |
Pavaros dydis [col.] |
0.53 in |
Pavaros sistema [mm] |
13.5 mm |
Product Name Description |
Solenoidinis vožtuvas |
Produkto priedai |
Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė |
Solenoid valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sandarinimo medžiaga |
FKM |
SCIP dokumentacijos Nr. |
f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Skysčių grupė |
1 |
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] |
20 bar |
Specifikacijos raktas |
EV220B 6B G 38F NC000 |
Srauto krypties indikatorius |
Įspausta 1 krypties rodyklė |
Srauto kryptis |
Vienas srautas |
Sujungimo dydis [col.] |
3/8 |
Sujungimo tipas |
G |
Terpės leistinos paklaidos komentarai |
Natūrali terpė |
Terpės rekomendacijos |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] |
100 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
0 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
212 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
32 °F |
Tinkamas naudoti |
Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas |
EV220B |
Tipo pavadinimas |
EV220B 6 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veikimas |
NC |
Veikimas |
Valdoma servomechanizmo (diafragma) |
Vidinė / jungtinė jungtis |
Vidinis |