Kuro purkštukai, OD B, 12.00 gal/h, 47.72 kg/h, 60 °, Pusiau ištisinė

030B0139

12.00GAL 60B OD

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.027 Kilogram
Grynasis svoris 0.026 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425008399

 

Apibrėžimo taškas [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE evaluated Yes
CEN Ne
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 10 vnt.
Description 12.00GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filtro tipas Nėra
Forma Kūginis
In scope of WEEE and contain batteries No
LE lašėjimo stabdymo ventilis Ne
Medžiagos tipas Žalvaris
Našumas [JAV gal/h] 12 gal/h
Našumas [kg/h] 47.72 kg/h
Našumas [l/h] 0 L/h
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas CE
Produktų grupė Oil Nozzles
Purškimo kampas [°] 60 °
Purškimo schema Pusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimas B
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr. 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Tipas OD B
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality