Atidarymo / uždarymo laikas [s] |
10 s |
Aušinimo medžiagos |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Cv vertė [gal/min] |
30.16 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
1 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
ICM |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išleidimo jungties dydis [col.] |
1 1/2 in |
Išleidimo jungties dydis [mm] |
40 mm |
Išleidimo jungties tipas |
Sandūrinis virinimas |
Jungties standartas |
ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Jungčių medžiaga |
Plienas |
Kategorija |
II |
Kategorija |
ICV Flexline |
Korpuso medžiaga |
Plienas |
Kryptis |
Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] |
26 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
65 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
943 psig |
Maks. OPD [bar] |
40 bar |
Maks. OPD [psig] |
543 psig |
Pakavimo formatas |
Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Pavaros sistema |
ICAD variklis, magnetinė jungtis |
Paviršiaus danga |
Zn (TLP) |
Product Name Description |
Varikliu valdomas vožtuvas |
Produkto aprašymas |
Varikliu valdomas vožtuvas |
Produkto priedai |
ICAD priedai ICM / ICS / ICLX priedai |
Produktų grupė |
Press. and temp. regul. valves |
Rankinio valdymo parinktis |
Naudojant ICAD nustatymą Naudojant daugiafunkcį įrankį |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
No |
Skysčių grupė |
1 |
Srauto krypties indikatorius |
Įspausta 1 krypties rodyklė |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
120 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-60 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
248 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-76 °F |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Tinkamas naudoti |
ICM / ICS / ICLX atsarginės dalys |
Tipas |
ICM 40-B |
UL patvirtinimo failo vardas |
AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
Viršutinis dangtis |
Pavara |
Vožtuvo veikimas |
Valdomas varikliu |
Vožtuvo versija |
Standartinė versija |
Įėjimo jungties dydis [col.] |
1 1/2 in |
Įėjimo jungties dydis [mm] |
40 mm |
Įėjimo jungties tipas |
Sandūrinis virinimas |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R1234ze(E) R134a |