Varikliu valdomas vožtuvas, ICMTS 20B66, Plienas

027H1093

Išleidimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 1.600, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0

Gaminio informacija

Bruto svoris 2.436 Kilogram
Grynasis svoris 2.424 Kilogram
Volume 3.473 Liter
EAN 5702428843720

 

Atidarymo / uždarymo laikas [s] 3 s
Aušinimo medžiagos R744
China RoHS compliance Out of scope
Cv vertė [gal/min] 1.85 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Dalių programos pavadinimas ICMTS
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo jungties dydis [col.] 1 in
Išleidimo jungties dydis [mm] 25 mm
Išleidimo jungties tipas Sandūrinis virinimas
Jungties standartas EN 10220
Jungčių medžiaga Plienas
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpuso medžiaga Plienas
Kryptis Tiesus
Kv reikšmė [m³/h] 1.6 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar] 140 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 2030 psig
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1305 psig
Naudojimo sritis Transkritinės CO2 sistemos
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Patvirtinimas CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Product Name Description Varikliu valdomas vožtuvas
Produkto aprašymas Aukšto slėg. eksp. variklio vožtuvas
Produkto priedai ICAD priedai
ICM / ICS / ICLX priedai
Produktų grupė Expansion valves
Rankinio valdymo parinktis Naudojant ICAD nustatymą
Naudojant daugiafunkcį įrankį
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Skysčių grupė 1
Srauto krypties indikatorius Įspausta 1 krypties rodyklė
Suderinami „Danfoss“ valdikliai EKC 326A
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -76 °F
Tinkamas naudoti ICMTS atsarginės dalys
Tipas ICMTS 20B66
UK RoHS compliance Out of scope
Vožtuvo veikimas Tiesioginis
Įėjimo jungties dydis [col.] 1 in
Įėjimo jungties dydis [mm] 25 mm
Įėjimo jungties tipas Sandūrinis virinimas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality