Varikliu valdomas vožtuvas, ICM 20-B, Plienas

027H1036

Šios prekės nėra parduotuvėje. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Išleidimo jungties dydis [mm]: 20.0, Įėjimo jungties dydis [mm]: 20.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 2.400

Gaminio informacija

Bruto svoris 2.008 Kilogram
Grynasis svoris 1.915 Kilogram
Volume 3.409 Liter
EAN 5702428237314

 

Atidarymo / uždarymo laikas [s] 3 s
Aušinimo medžiagos R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
China RoHS compliance Out of scope
Cv vertė [gal/min] 2.8 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Dalių programos pavadinimas ICM
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo jungties dydis [col.] 3/4 in
Išleidimo jungties dydis [mm] 20 mm
Išleidimo jungties tipas Sandūrinis virinimas
Jungties standartas ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Jungčių medžiaga Plienas
Kategorija Art. 3, par. 3
Kategorija ICV Flexline
Korpuso medžiaga Plienas
Kryptis Tiesus
Kv reikšmė [m³/h] 2.4 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar] 52 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 754 psig
Maks. OPD [bar] 52 bar
Maks. OPD [psig] 702 psig
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Patvirtinimas EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Pavaros sistema ICAD variklis, magnetinė jungtis
Paviršiaus danga Zn (TLP)
Product Name Description Varikliu valdomas vožtuvas
Produkto aprašymas Varikliu valdomas vožtuvas
Produkto priedai ICAD priedai
ICM / ICS / ICLX priedai
Produktų grupė Press. and temp. regul. valves
Rankinio valdymo parinktis Naudojant ICAD nustatymą
Naudojant daugiafunkcį įrankį
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Skysčių grupė 1
Srauto krypties indikatorius Įspausta 1 krypties rodyklė
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -76 °F
Tepalų suderinamumas Paskirtims be alyvos
Tinkamas naudoti ICM / ICS / ICLX atsarginės dalys
Tipas ICM 20-B
UK RoHS compliance Out of scope
UL patvirtinimo failo vardas AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
Viršutinis dangtis Pavara
Vožtuvo veikimas Valdomas varikliu
Vožtuvo versija Standartinė versija
Įėjimo jungties dydis [col.] 3/4 in
Įėjimo jungties dydis [mm] 20 mm
Įėjimo jungties tipas Sandūrinis virinimas
Šaldomosios medžiagos be alyvos R1234ze(E)
R134a

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality