Gaminio informacija

Bruto svoris 5.13 Kg
Grynasis svoris 4.676 Kg
Volume 12.529 Liter
EAN 5702428249645

 

Aušinimo medžiagos R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Dalių programos pavadinimas DCR
Dangtis Kištukas
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Gaubto tūris [JAV sk. unc.] 65.76 Fluid Ounce US
Gaubto tūris [l] 1.94 L
Grynasis tūris [JAV sk. unc.] 50.44 Fluid Ounce US
Grynasis tūris [l] 1.492 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungčių medžiaga Varis
Kategorija I
Kategorija ELIMINATOR
Korpuso medžiaga Plienas
Liq Cap [Kw] R1234ze: 204.5
R134a: 230.3
R404A: 162.0
R407C: 236.0
R410A: 239.6
R452A: 164.0
R507: 157.1
Liq Cap [TR] R1234ze: 58.1
R134a: 65.5
R404A: 46.1
R407C: 67.1
R410A: 68.1
R452A: 46.6
R507: 44.7
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Maks. Darbinis slėgis [bar] 46 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 667 psig
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Patvirtinimas CE
CSA
UKCA
UL
Pridedamos dalys 1 gaubt.
2 veltinio tarpikliai
8 varžtai
Product Name Description Filtro sausintuvas, gaubtas
Produkto aprašymas Aušinimo medžiagos filtro džiovintuvas
Produkto priedai DCR priedai
Produktų grupė Filter driers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rėmelis Ne
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas Filters
SCIP dokumentacijos Nr. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Skysčių grupė 2
Srauto krypties indikatorius Etiketė spausdinta 1 krypties rodyklė
Sujungimo litavimo dydis [col.] 1 5/8 in
Sujungimo tipas LITAVIMAS, ODF
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 70 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -40 °F
Tepalų suderinamumas Paskirtims be alyvos
Tinkamas naudoti DCR atsarginės dalys
Tipas DCR
Tipo pavadinimas DCR 04813s
UK RoHS compliance Out of scope
UL patvirtinimo failo vardas SA6398
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Šaldomosios medžiagos be alyvos R134a
R513A
R515A
Šerdies dydžio kodas 48 cu.in.
Šerdžių skaičius 1
„LiqCap“ kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality