Gaminio informacija

Bruto svoris 0.692 Kg
Grynasis svoris 0.587 Kg
Volume 1.4 Liter
EAN 5702428004916

 

Activated alumina [%] 20 %
Aušinimo medžiagos R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Core type Solid core
Dalių kiekis pakuotė formate 455 vnt.
Dalių programos pavadinimas DCR
Džiovinimo dangtelis [vandens lašai] 24°C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Džiovinimo dangtelis [vandens lašai] 52°C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija ELIMINATOR
Kietos šerdies paviršius [cm2] 612 cm²
Kietos šerdies paviršius [col.2] 95 in²
Kietos šerdies paviršius [col.3] 44 in³
Kietos šerdies tūris [cm3] 727 cm³
Molecular sieve [%] 80 %
Naudojama produkto komentarams VienaPakuotė
Naudojama produktui 023U4381
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Pridedamos dalys 1 x Gasket (023U0743)
2 x veltinio tarpiklis (633U5312)
Product Name Description Filter drier, core
Produktų grupė Filter driers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Rūgšties pajėgumas [g] 9.09 g
Rūgšties pajėgumas [unc.] 0.321 oz
Tarpiklis pridedamas Taip
Tepalų suderinamumas Paskirtims be alyvos
Tipas DC
Tipo pavadinimas 48-DC
Šaldomosios medžiagos be alyvos R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Šerdies dydžio kodas 48 cu.in.

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality