Filtro sausintuvas, šerdis, DCRE, 48-DM

023U1399

Tipas: DM, Tarpiklis pridedamas: Taip

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.682 Kg
Grynasis svoris 0.565 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702424050153

 

Activated alumina [%] 0 %
Aušinimo medžiagos R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Core type Solid core
Dalių kiekis pakuotė formate 3 vnt.
Dalių programos pavadinimas DCRE
Džiovinimo dangtelis [vandens lašai] 24°C R1234yf: 85.7
R32: 69.5
R444B: 82.2
R452B: 79.6
R454B: 81.8
Džiovinimo dangtelis [vandens lašai] 52°C R1234yf: 79.2
R32: 64.0
R444B: 73.5
R452B: 70.9
R454B: 75.7
Filter application High Moisture Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija ELIMINATOR
Kietos šerdies paviršius [cm2] 612 cm²
Kietos šerdies paviršius [col.2] 95 in²
Kietos šerdies paviršius [col.3] 44 in³
Kietos šerdies tūris [cm3] 727 cm³
Molecular sieve [%] 100 %
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys 1 x Gasket (023U0743)
2 x veltinio tarpiklis (633U5312)
Product Name Description Filtro sausintuvas, šerdis
Produktų grupė Filter driers
Rūgšties pajėgumas [g] 3.56 g
Rūgšties pajėgumas [unc.] 0.126 oz
Tarpiklis pridedamas Taip
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 70 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -40 °F
Tepalų suderinamumas Paskirtims be alyvos
Tipas DM
Tipo pavadinimas 48-DM
Šaldomosios medžiagos be alyvos R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Šerdies dydžio kodas 48 cu.in.

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality