Filtro sausintuvas, šerdis, DCR, 48-DM

023U1392

Tipas: DM, Tarpiklis pridedamas: Taip

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.686 Kg
Grynasis svoris 0.565 Kg
Volume 2.111 Liter
EAN 5702428004817

 

Activated alumina [%] 0 %
Aušinimo medžiagos R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Core type Solid core
Dalių kiekis pakuotė formate 8 vnt.
Dalių programos pavadinimas DCR
Džiovinimo dangtelis [vandens lašai] 24°C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Džiovinimo dangtelis [vandens lašai] 52°C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Filter application High Moisture Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija ELIMINATOR
Kietos šerdies paviršius [cm2] 612 cm²
Kietos šerdies paviršius [col.2] 95 in²
Kietos šerdies paviršius [col.3] 44 in³
Kietos šerdies tūris [cm3] 727 cm³
Molecular sieve [%] 100 %
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Pridedamos dalys 1 x Gasket (023U0743)
2 x veltinio tarpiklis (633U5312)
Product Name Description Filtro sausintuvas, šerdis
Produktų grupė Filter driers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Rūgšties pajėgumas [g] 3.56 g
Rūgšties pajėgumas [unc.] 0.126 oz
Tarpiklis pridedamas Taip
Tepalų suderinamumas Paskirtims be alyvos
Tipas DM
Tipo pavadinimas 48-DM
Šaldomosios medžiagos be alyvos R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Šerdies dydžio kodas 48 cu.in.

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality