Solenoidinė ritė, BE240CS, Gnybtų dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 208 - 240, Kelių elementų pakuotė

018F6783

Elektros jungtis: Gnybtų dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 208 - 240, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.386 Kilogram
Grynasis svoris 0.371 Kilogram
Volume 0.417 Liter
EAN 5702428490207

 

Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -25 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 130 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -13 °F
Atsarginės dalies numeris 018F6783
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 30 vnt.
Dalių programos pavadinimas EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektros jungties dydis Pg 13.5
Elektros jungtis Gnybtų dėžutė
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz 4 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz 4 W
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuso IP vardinė reikšmė IP67
Naudojama produktui AKV10, AKVH10
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Pavaros dydis 13.5 mm
Product Name Description Solenoidinė ritė
Produktų grupė Solenoid valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės tvirtinimas Spaustukas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
SCIP dokumentacijos Nr. 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e
Spalva Mėlynas
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] 240 V
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V] 208 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] 240 V
Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V] 208 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 208 V
Tipas BE240CS
Tipo pavadinimas BE240CS
UK RoHS compliance Out of scope

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality