Solenoidinė ritė, BF440AS, Kabelis, 1.00 m, Kelių elementų pakuotė
018F6253
Elektros jungtis: Kabelis, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Elektros jungtis: Kabelis, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
Bruto svoris | 0.332 Kilogram |
Grynasis svoris | 0.293 Kilogram |
Volume | 0.864 Liter |
EAN | 5702428024853 |
Bruto svoris | 0.332 Kilogram |
Grynasis svoris | 0.293 Kilogram |
Volume | 0.864 Liter |
EAN | 5702428024853 |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Atitiktis | EN 60730-1 |
Atsarginės dalies numeris | 018F6253 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
Elektros jungtis | Kabelis |
Elektros jungtis | 3 gyslų kabelis |
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] | 24 VA |
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA] | 24 VA |
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 14 W |
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 15 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelio ilgis [col.] | 40 in |
Kabelio ilgis [m] | 1 m |
Kabelio skersmuo [mm] | 6.6 mm |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Laidininko plotas [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Našumo vardinė reikšmė | Nuolatinis |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas | LLC CDC TYSK |
Pavaros dydis | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinė ritė |
Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritės apvijų izoliavimo klasė | H klasė IEC 85 |
Ritės jungtis | Kabelis |
Ritės konstrukcijos standartas | VDE 0580 |
Ritės tvirtinimas | Spaustukas |
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 100 % |
Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % |
SCIP dokumentacijos Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Spalva | Mėlynas |
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 400 V |
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V] | 380 V |
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 440 V |
Tinkamas naudoti | Ne |
Tipas | BF440AS |
Tipo pavadinimas | BF440AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Atitiktis | EN 60730-1 |
Atsarginės dalies numeris | 018F6253 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
Elektros jungtis | Kabelis |
Elektros jungtis | 3 gyslų kabelis |
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] | 24 VA |
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA] | 24 VA |
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 14 W |
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 15 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelio ilgis [col.] | 40 in |
Kabelio ilgis [m] | 1 m |
Kabelio skersmuo [mm] | 6.6 mm |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Laidininko plotas [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Našumo vardinė reikšmė | Nuolatinis |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas | LLC CDC TYSK |
Pavaros dydis | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinė ritė |
Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritės apvijų izoliavimo klasė | H klasė IEC 85 |
Ritės jungtis | Kabelis |
Ritės konstrukcijos standartas | VDE 0580 |
Ritės tvirtinimas | Spaustukas |
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 100 % |
Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % |
SCIP dokumentacijos Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Spalva | Mėlynas |
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 400 V |
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V] | 380 V |
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 440 V |
Tinkamas naudoti | Ne |
Tipas | BF440AS |
Tipo pavadinimas | BF440AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |