Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
50 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
120 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-40 °F |
Atitiktis |
EN 60730-1 |
Atsarginės dalies numeris |
018F6192 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate |
50 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Dažnis [Hz] |
50/60 Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
6.3 mm x 0.8 mm |
Elektros jungties standartas |
EN175301-803 |
Elektros jungtis |
DIN kištukas |
Elektros jungtis |
3 x kištukai |
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] |
28 VA |
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA] |
22 VA |
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz |
15 W |
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz |
13 W |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP20 |
Našumo vardinė reikšmė |
Nuolatinis |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Pavaros dydis |
13.5 mm |
Pridedamos dalys |
Dangtelis |
Product Name Description |
Solenoidinė ritė |
Produkto priedai |
Solenoidinės ritės priedai |
Produktų grupė |
Solenoid valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritės apvijų izoliavimo klasė |
H klasė IEC 85 |
Ritės jungtis |
DIN kištukas |
Ritės konstrukcijos standartas |
VDE 0580 |
Ritės tvirtinimas |
Spaustukas |
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] |
97 % |
Sant. drėgnumas [% RH] [min.] |
0 % |
Sant. drėgnumo sąlygos |
Be kondensacijos |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
Solenoid coils |
SCIP dokumentacijos Nr. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Spalva |
Mėlynas |
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] |
110 V |
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] |
110 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė |
110 V |
Tinkamas naudoti |
Ne |
Tipas |
BE110CS |
Tipo pavadinimas |
BE110CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |