Solenoidinė ritė, BZ240C, Kabelis, 9.00 m, Kelių elementų pakuotė
018F4704
Elektros jungtis: Kabelis, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Elektros jungtis: Kabelis, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65
Bruto svoris | 1.028 Kilogram |
Grynasis svoris | 0.923 Kilogram |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
Bruto svoris | 1.028 Kilogram |
Grynasis svoris | 0.923 Kilogram |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 45 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 113 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
ATEX pardavimo tekstas |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
Elektros jungtis | Kabelis |
Elektros jungčių komentarai |
Įžem. jungt. laidai |
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] | 18 VA |
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA] | 16 VA |
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 9 W |
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 8.5 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelio ilgis [col.] | 354 in |
Kabelio ilgis [m] | 9 m |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 4 |
Laidininko plotas [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Pavaros dydis | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinė ritė |
Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Ritės jungtis | Kabelis |
Ritės tvirtinimas | Spaustukas |
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 100 % |
Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % |
Spalva | Mėlynas |
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 240 V |
Tinkamas naudoti | Ne |
Tipas | BZ240C |
Tipo pavadinimas | BZ240C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 45 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 113 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
ATEX pardavimo tekstas |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
Elektros jungtis | Kabelis |
Elektros jungčių komentarai |
Įžem. jungt. laidai |
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] | 18 VA |
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA] | 16 VA |
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 9 W |
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 8.5 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelio ilgis [col.] | 354 in |
Kabelio ilgis [m] | 9 m |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 4 |
Laidininko plotas [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Pavaros dydis | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinė ritė |
Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Ritės jungtis | Kabelis |
Ritės tvirtinimas | Spaustukas |
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 100 % |
Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % |
Spalva | Mėlynas |
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 240 V |
Tinkamas naudoti | Ne |
Tipas | BZ240C |
Tipo pavadinimas | BZ240C |
UK RoHS compliance | Out of scope |