Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
70 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
158 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-58 °F |
Atstatymo funkcija |
Auto |
Aušinimo medžiagos |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
China RoHS compliance |
Yes |
Dalių kiekis pakuotė formate |
9 vnt. |
Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [maks.] |
36 bar |
Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [maks.] |
522 psig |
Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [min.] |
-15 psig |
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] [maks.] |
6 bar |
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] [min.] |
0.5 bar |
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [MPa] [maks.] |
0.6 MPa |
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [MPa] [min.] |
0.05 MPa |
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] [maks.] |
87 psi |
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] [min.] |
7.3 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
2xPg 13.5 |
Elektros jungties standartas |
DIN 40430 |
Elektros jungtis |
Kabelio prisukimo vieta |
Elektros jungtys, kištukas / lizdas |
LIZDINIS |
Elektros spec. standartas |
EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektrinės savybės |
Izoliacija: 400V Taršos laipsnis: 3 Nominali impulso įtampa: 4 kV Apsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A |
EN 60947 elektros laidų savybės |
Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2 Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2 Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakto diferencialas [bar] |
0.5 bar |
Kontakto vardinė reikšmė |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontakto funkcija |
SPDT |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP66 |
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe |
47 bar |
Maks. bandymo slėgis [psig] |
681 psig |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
42 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
609 psig |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
CCC CE CMIM EAC KR LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kinija TYSK UKCA |
Product Name Description |
Diferencinio slėgio jungiklis |
Produkto aprašymas |
Dif. slėgio jungiklis |
Produkto priedai |
Bendrieji priedai Jungiklių priedai |
Produktų grupė |
Switches and thermostats |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relės atleidimo laikas [s] |
0 s |
SCIP dokumentacijos Nr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Slėgio diapazonas [bar] Pe [maks.] |
36 bar |
Slėgio diapazonas[bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Slėgio jungties dydis |
3/8 |
Slėgio jungties pastabos |
Virinimo tūta d6,5/D10 mm |
Slėgio jungties standartas |
ISO 228-1 |
Slėgio jungties tipas |
G |
Slėgis, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
Tinkamas naudoti |
Kontaktų sistemos |
Tipas |
RT260A |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |