Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
70 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
158 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-40 °F |
Atstatymo funkcija |
Rankinis maks. |
Aušinimo medžiagos |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
China RoHS compliance |
Yes |
Dalių kiekis pakuotė formate |
15 vnt. |
Diferencinis [bar] |
1 bar |
Diferencinis [psi] |
14.5 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
2xPg 13.5 |
Elektros jungties standartas |
DIN 40430 |
Elektros jungtis |
Kabelio prisukimo vieta |
Elektros jungtys, kištukas / lizdas |
LIZDINIS |
Elektros spec. standartas |
EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektrinės savybės |
Izoliacija: 400V Taršos laipsnis: 3 Nominali impulso įtampa: 4 kV Apsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A |
EN 60947 elektros laidų savybės |
Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2 Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2 Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
IV |
Kontakto vardinė reikšmė |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontakto funkcija |
SPDT |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP66 |
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe |
38 bar |
Maks. bandymo slėgis [psig] |
551 psig |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
34 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
495 psig |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS Kinija TYSK UKCA |
Product Name Description |
slėgio jungiklis |
Produkto aprašymas |
slėgio jungiklis |
Produkto priedai |
Jungiklių priedai |
Produktų grupė |
Switches and thermostats |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] |
28 bar |
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] |
10 bar |
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] |
406.1 psig |
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] |
145 psig |
SCIP dokumentacijos Nr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Skysčių grupė |
1 |
Slėgio jungties dydis |
1/4 |
Slėgio jungties standartas |
DIN 8906 |
Slėgio jungties tipas |
Platėjanti mova |
Slėgio jutimo elementas |
Silfonai |
Slėgis, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
Tinkamas naudoti |
Kontaktų sistemos |
Tipas |
RT6S |
Trūkimo slėgis [bar] |
136 bar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |