Kompresinės tvirtinimo detalės, DN 20, G 1 A

013U0135

Komp. tvirtinimo detalės VMT DN20 fi 22x1

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.138 Kilogram
Grynasis svoris 0.134 Kilogram
Tūris 0.331 Liter
EAN 5702420005515

 

EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Vidinis sriegis
Medžiaga Žalvaris CW617N
Nominalus slėgis [bar] 10 bar
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakuotės dalių kiekis 1
Produktų grupė Tailpieces
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės Komp. tvirtinimo detalės VMT DN20 fi 22x1
Skersmuo [mm] 20 mm
Sujungimo matmenys G 1 A
Tipas Compression fittings
Vožtuvo dydžiui DN 20

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality