Gaminio informacija

Bruto svoris 0.598 Kilogram
Grynasis svoris 0.556 Kilogram
Tūris 0.838 Liter
EAN 5715162267134

 

1 nustatymo srautas [l/h] [Maks.] 10 L/h
2 nustatymo srautas [l/h] [Maks.] 15 L/h
3 nustatymo srautas [l/h] [Maks.] 20 L/h
4 nustatymo srautas [l/h] [Maks.] 35 L/h
5 nustatymo srautas [l/h] [Maks.] 50 L/h
6 nustatymo srautas [l/h] [Maks.] 80 L/h
7 nustatymo srautas [l/h] [Maks.] 100 L/h
Bandomasis slėgis [bar] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Išankstinis nustatymas Taip
Jungties dydis išorinis G 3/4
Jungties dydis vidinis G 1/2
Konstrukcija Tiesus
N nustatymo srautas [l/h] [Maks.] 135 L/h
Prijungimo antgalio tipas Standartinis
Produktų grupė VHS valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės VHS-DV valve, pressure independent, reverse flow
SCIP dokumentacijos Nr. c700945d-8d6d-4cfb-8d37-68d3761ae543
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 0.6 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.] 0.1 bar
Srautas [l/h] [maks.] 135 L/h
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] 95 °C
Taikymas Dvivamzdė sistema
Tipas VHS-DV
UK RoHS compliance Out of scope
Vožtuvo dydis ½"
Vožtuvo tipas Reverse flow dynamic

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality