H dalies vožtuvas, RLV-KDV, 20, Tiesus

013G7873

Dinaminis H dalies vožtuvas, nepriklausomas nuo slėgio

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.4 Kilogram
Grynasis svoris 0.4 Kilogram
Volume 0.208 Liter
EAN 5702425155369

 

Atstumas nuo centro iki centro [mm] 50 mm
Bandomasis slėgis [bar] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Description Dinaminis H dalies vožtuvas, nepriklausomas nuo slėgio
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungtis su radiatoriumi G 3/4
Jungtis su sistema G 3/4
Konstrukcija Tiesus
Paviršius Nikeliuotas
Produktų grupė H-piece valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas RLV-KDV, H-piece
SCIP dokumentacijos Nr. 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 0.6 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.] 0.15 bar
Srautas [l/h] [maks.] 159 L/h
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] 95 °C
Taikymas Dvivamzdė sistema
Tipas RLV-KDV
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC KODAS 40101801
Vožtuvo dydis 20

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality