VHS-E, 15, Tiesus

013G4692

VHS-E 3/4" x 1/2" tiesus, dengtas nikeliu su išleidimo funkcija

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.75 Kilogram
Grynasis svoris 0.75 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702420046716

 

Bandomasis slėgis [bar] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Description VHS-E 3/4" x 1/2" tiesus, dengtas nikeliu su išleidimo funkcija
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungties dydis išorinis G 1/2 A
Jungties dydis vidinis G 3/4 A
Konstrukcija Tiesus
Kvs reikšmės [m³/h] 1.2 m³/h
Produktų grupė VHS valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rekomenduojamas slėgio perkrytis [bar] [Maks.] 0.2 bar
Rekomenduojamas slėgio perkrytis [bar] [Min.] 0.05 bar
SCIP dokumentacijos Nr. 1c6c9887-9101-48a2-b8fc-d494f92365dd
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 0.6 bar
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Taikymas Vienvamzdė sistema
Tipas VHS-E
UK RoHS compliance Out of scope
Vožtuvo dydis 15
Vožtuvo tipas Fiksuotas pralaidumas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality