FH vamzdžiai, Tvirtinimai, Suspaudimo fitingas, 3/4", 20.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
013G4160
PEX užveržiamos jungtys vamzdžiams 20 x 2 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
PEX užveržiamos jungtys vamzdžiams 20 x 2 mm
Bruto svoris | 0.07 Kg |
Grynasis svoris | 0.07 Kg |
Volume | 0.073 Liter |
EAN | 5702420032986 |
Bruto svoris | 0.07 Kg |
Grynasis svoris | 0.07 Kg |
Volume | 0.073 Liter |
EAN | 5702420032986 |
1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 20 mm |
2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 0 mm |
3 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 0 mm |
Baigti | Nikeliuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | PEX užveržiamos jungtys vamzdžiams 20 x 2 mm |
Gaminio etiketė | Yes |
Jungimo tipai | Suspaudimo fitingas |
Jungtys | G 3/4" |
Medžiaga | Žalvaris / nerūdijantis plienas |
Naudojimas | PEX vamzdžiams |
Produktų grupė | FH Pipes |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Sriegis | Vidinis |
Sujungimo matmenys | 3/4" |
Tipas | Fittings |
UNSPSC KODAS | 40141616 |
Vamzdžiams | PEX plastikinis |
Vamzdžio matmenys [mm] | 20x2 |
Vožtuvams |
Movos Kolektorius CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KDV RLV-KS |
1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 20 mm |
2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 0 mm |
3 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 0 mm |
Baigti | Nikeliuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | PEX užveržiamos jungtys vamzdžiams 20 x 2 mm |
Gaminio etiketė | Yes |
Jungimo tipai | Suspaudimo fitingas |
Jungtys | G 3/4" |
Medžiaga | Žalvaris / nerūdijantis plienas |
Naudojimas | PEX vamzdžiams |
Produktų grupė | FH Pipes |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Sriegis | Vidinis |
Sujungimo matmenys | 3/4" |
Tipas | Fittings |
UNSPSC KODAS | 40141616 |
Vamzdžiams | PEX plastikinis |
Vamzdžio matmenys [mm] | 20x2 |
Vožtuvams |
Movos Kolektorius CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KDV RLV-KS |