Užspaudžiamos tvirtinimo detalės PEX plastikiniams vamzdžiams, G 1/2" A, 15x2.5, Nikeliuotas
013G4147
PEX fitingai vamzdžiui 15 x 2,5 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
PEX fitingai vamzdžiui 15 x 2,5 mm
Bruto svoris | 0.034 Kilogram |
Grynasis svoris | 0.034 Kilogram |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702420032849 |
Bruto svoris | 0.034 Kilogram |
Grynasis svoris | 0.034 Kilogram |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702420032849 |
Baigti | Nikeliuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | PEX fitingai vamzdžiui 15 x 2,5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 1/2" A |
Naudojimas | PEX vamzdžiams |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A |
SCIP dokumentacijos Nr. | 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Sriegis | Išorinis |
Tipas | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Vamzdžiams | PEX plastikinis |
Vamzdžio matmenys [mm] | 15x2.5 |
Vožtuvams |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Baigti | Nikeliuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | PEX fitingai vamzdžiui 15 x 2,5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 1/2" A |
Naudojimas | PEX vamzdžiams |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A |
SCIP dokumentacijos Nr. | 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Sriegis | Išorinis |
Tipas | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Vamzdžiams | PEX plastikinis |
Vamzdžio matmenys [mm] | 15x2.5 |
Vožtuvams |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |