FH Pipes, Fittings, Compression fitting, 3/4", 20.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
013G4093
Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
Bruto svoris | 0.072 Kg |
Grynasis svoris | 0.071 Kg |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5702420100517 |
Bruto svoris | 0.072 Kg |
Grynasis svoris | 0.071 Kg |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5702420100517 |
1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 20 mm |
2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 0 mm |
3 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 0 mm |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Description | Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gaminio etiketė | Yes |
Jungimo tipai | Suspaudimo fitingas |
Medžiaga | Žalvaris / nerūdijantis plienas |
Naudojimas | Floor heating pipes |
Produktų grupė | FH Pipes |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Sujungimo matmenys | 3/4" |
Tipas | Fittings |
1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 20 mm |
2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 0 mm |
3 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 0 mm |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Description | Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gaminio etiketė | Yes |
Jungimo tipai | Suspaudimo fitingas |
Medžiaga | Žalvaris / nerūdijantis plienas |
Naudojimas | Floor heating pipes |
Produktų grupė | FH Pipes |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Sujungimo matmenys | 3/4" |
Tipas | Fittings |