RA/RTD Jutikliai, RA 2946, Dujos, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 16 °C - 26 °C, RTD

013G2946

Ribotas temperatūros diapazonas. Apsauga nuo užšalimo

Yra nauja produkto versija. Danfoss rekomenduoja pasvarstyti jos panaudojimą.
Pakaitinė prekė

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.15 Kilogram
Grynasis svoris 0.136 Kilogram
Volume 0.285 Liter
EAN 5702420095530

 

Apsauga nuo užšalimo No
Description Ribotas temperatūros diapazonas. Apsauga nuo užšalimo
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungties tipas prie vožtuvo RTD
Jungties tipas su jutikliu Metalinė veržlė
Jutiklio dizainas RA/RTD 2000
Jutiklio medija Dujos
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.] 26 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.] 16 °C
Jutiklio tipas Įmontuotas jutiklis
Jutiklio versija RA 2946
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] [Maks.] 0 m
Produktų grupė Radiator Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rinkinio turinys Jutiklis
Spalva Baltas RAL 9016
Temperatūros apribojimas Taip
Tipas RA/RTD Sensors
Uždarymo funkcija Ne

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality