Mikroplokštelių šilumokaitis, XB37L-1, Plokštelių skaičius: 36

004B1680

Litavimo medžiaga: Varis, 25 bar

Gaminio informacija

Bruto svoris 8.402 Kilogram
Grynasis svoris 8.3 Kilogram
Volume 17.132 Liter
EAN 5702421663776

 

1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm] 50 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm] 479 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm] 50 mm
Bendras aukštis be kojų [mm] 525 mm
Bendras plotis [mm] 119 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gamintojo pavadinimas Danfoss
Horizontali centrinė anga [mm] 72 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungties standartas DIN ISO 228/1
Kategorija I
Litavimo medžiaga Varis
Material Description (Short Te XB37L-1-36_2CU_25_S1_7G1_L50
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakopų skaičius 1
Patvirtinimas PED
Plate material no. 1.4404
Plokštelių skaičius 36
Plokštelės medžiaga 1.4404
Plokštelės šablonas L
Product Name Description Mikroplokštelių šilumokaitis
Produktų grupė Heat exchangers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Skysčių grupė 2
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -10 °C
Tipas XB37L-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.115 L
Volume per channel 2 [l] 0.115 L

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality