Mikroplokštelių šilumokaitis, XB06H+-1, Plokštelių skaičius: 70

004B1222

Litavimo medžiaga: Varis, 25 bar

Gaminio informacija

Bruto svoris 5.193 Kg
Grynasis svoris 4.86 Kg
Volume 5.72 Liter
EAN 5702425141256

 

1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm] 20 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm] 270 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm] 20 mm
Bendras aukštis be kojų [mm] 320 mm
Bendras plotis [mm] 95 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontali centrinė anga [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungties standartas ISO 228/1
Kategorija Art. 4, par. 3
Litavimo medžiaga Varis
Material Description (Short Te XB06H+-1-70 PN25 G3/4
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakopų skaičius 1
Patvirtinimas PED
Plate material no. 1.4404
Plokštelių skaičius 70
Plokštelės medžiaga 1.4404
Plokštelės šablonas H+
Product Name Description Mikroplokštelių šilumokaitis
Produktų grupė Heat exchangers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Skysčių grupė 1
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -196 °C
Tipas XB06H+-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality