Angos dydis [mm] |
15 mm |
Angos dydžio dalis [col.] |
3/5 in |
Atidarymo konfigūracija |
Atidaryti kylant kond. slėgiui |
Aušinimo medžiagos |
R1234yf R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv vertė [gal/min] |
2.2 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
10 vnt. |
Diferencinis slėgis [psi] |
145 psi |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jungties standartas |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] |
31 31/64 in |
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] |
800 mm |
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] |
23 bar |
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] |
4 bar |
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.] |
333 psig |
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.] |
60 psig |
Korpuso medžiaga |
Žalvaris |
Kv reikšmė [m³/h] |
1.9 m³/h |
Maks. band. slėgis (šald.) [bar] |
29 bar |
Maks. band. slėgis (šald.) [psig] |
420.6 psig |
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe |
24 bar |
Maks. bandymo slėgis [psig] |
348 psig |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
16 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
232 psig |
MWP (šaldymo medžiaga) [bar] |
26.4 bar |
MWP (šaldymo medžiaga) [psig] |
383 psig |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kinija |
Product Name Description |
Pressure operated water valve |
Produkto priedai |
Bendrieji priedai Vandens vožtuvų priedai |
Produktų grupė |
Water regulating valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
WVS/WVTS |
SCIP dokumentacijos Nr. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
Slėgio perkrytis [bar] |
10 bar |
Sujungimo dydis [col.] |
1/2-14 |
Sujungimo tipas |
NPT |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Terpė |
Gėlas vanduo Natūralus sūrimas |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] |
130 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-25 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
266 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-13 °F |
Tinkamas naudoti |
Vandens vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas |
WVFX 15 |
Tvirtinimo failo vardas |
AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Vidinė / jungtinė jungtis |
Vidinis |
Įranga |
Schrader vožtuvas |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R513A |