AVTQ, PN 16, DN 15, 1.60 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Išor. sriegis

003L3525

AVTQ pagrindinis reg. DN15 išsk. pagalb. r., I-p

Gaminio informacija

Bruto svoris 2.9 Kilogram
Grynasis svoris 2.9 Kilogram
Tūris 10.479 Liter

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
Alternatyvi terpė 2 KV Karštas vanduo buitinėms reikmėms (Maksimali chloro (Cl) koncentracija 200 PPM)
Angų skaičius 2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Atsidarymo laikas [sek.] 4 "
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
Impulsinio vamzdelio medžiaga Vario medž. Nr 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Išor. sriegis
Jungties standartas ISO 228/1
Jutiklio jungtis M22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] 1 m
Kavitacijos koeficientas 0.6
Kvs reikšmės [m³/h] 1.6 m³/h
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga EPDM / Nerūdijantysis plienas 1.4571
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Nominalus slėgis [bar] 16 bar
Pratekėjimo klasė [% Kvs] 0.05
Produktų grupė Temperature controllers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas 100:1
Savybės AVTQ pagrindinis reg. DN15 išsk. pagalb. r., I-p
Skersmuo [mm] 15 mm
Slėgio klasė PN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 6 bar
Srauto charakteristika Skaidyta
Sujungimo matmenys G 3/4 A
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] 90 mm
Temperatūros jutiklio medžiaga Vario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] 15 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 45 °C
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 100 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] 130 °C
Tipas AVTQ
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] -20 °C
Užsidarymo laikas [sek.] 4 "
Veikimas Srautu kompensuojantis temperatūros reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagos CrNi plienas W. nr 1.4404
Vožtuvo dydis DN 15
Vožtuvo korpuso medžiaga Rg5 W. no 2.1096.01
Vožtuvo kūgio medžiaga EPDM guma

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality