Uždarymo vožtuvai, RLV, DN 20, Tiesus, Standartinis, Vidinis sriegis

003L0146

Išleidimo funkcija

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.354 Kilogram
Grynasis svoris 0.343 Kilogram
Volume 0.182 Liter
EAN 5702420031026

 

Baigti Nikeliuotas
Bandomasis slėgis [bar] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Description Išleidimo funkcija
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gaminio etiketė Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Vidinis sriegis
Jungtis su radiatoriumi R 3/4
Jungtis su sistema Rp 3/4
Konstrukcija Tiesus
Kvs reikšmės [m³/h] 3 m³/h
Paviršius Nikeliuotas
Prijungimo antgalio tipas Standartinis
Produktų grupė Lockshield Valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas RLV Lock shield
SCIP dokumentacijos Nr. 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Tipas RLV
UK RoHS compliance Out of scope
Vožtuvo dydis DN 20

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality