Impulsiniai vamzdeliai, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Produkto tipo: AV(P)QM (T)

003H6929

Impuls. vamzd. slėg. raudon. AV diapazonui, 1 vnt.

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.16 Kg
Grynasis svoris 0.146 Kg
Volume 0.6 Liter
EAN 5702421549667

 

Description Impuls. vamzd. slėg. raudon. AV diapazonui, 1 vnt.
Ilgis [mm] 1500 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Medžiaga COPPER
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
Produkto tipo AV(P)QM (T)
Produktų grupė Accessories - SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm] 6 mm
Sujungimo matmenys R 1/2
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] 50 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] 15 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.] 25 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.] 25 bar
Tipas Impulse tubes

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality