AVQMT, PN 25, DN 35, Debitas [m3/h]: 0.80 - 10.50, Išor. sriegis, G 2 A, Montavimo versija: nemokama

003H6778

AVQMT PN25 40/16 /0,2 sriegis srautui / grąž.

Gaminio informacija

Bruto svoris 5.957 Kilogram
Grynasis svoris 5.957 Kilogram
Tūris 11.305 Liter
EAN 5702421542996

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debitas [m3/h] 10.5 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.] 10.5 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.] 0.8 m³/h
Eiga [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
Jungimo tipai Išor. sriegis
Kavitacijos koeficientas 0.6
Kavitacijos koeficientas 100 % 0.34
Kavitacijos koeficientas 25 % 0.58
Kavitacijos koeficientas 50 % 0.52
Kavitacijos koeficientas 75 % 0.5
Kvs reikšmės [m³/h] 16 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
Nustatymo tipas None
Pavaros membranos medžiaga EPDM
PN alternatyva VSP 16
Pratekėjimo klasė [% Kvs] 0.05
Produktų grupė Pressure flow controllers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo CV medžiaga EPDM
Sandarinimo DP medžiaga EPDM
Savybės AVQMT PN25 40/16 /0,2 sriegis srautui / grąž.
Skersmuo [mm] 40 mm
Slėgio klasė PN 25
Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklas Stūmoklis
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16 bar
Slėgio reguliatorius Ne
Srauto reguliavimas Taip
Srauto ribojimas Taip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] 0.2 bar
Stiebo padėtis Paprastai atidarytas
Sujungimo matmenys G 2 A
Taikymas Centralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas AVQMT
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Srauto ir temp. reg. su vid. reg. vožtuvu
Vožtuvo balno medžiagos Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydis DN 40
Vožtuvo korpuso medžiaga Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vožtuvo kūgio CV medžiaga Neišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As
Vožtuvo kūgio DP medžiaga Neišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality