Gaminio informacija

Bruto svoris 36.9 Kg
Grynasis svoris 26.3 Kg
Volume 191.5 Liter
EAN 5715162388471

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 40 bar
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuso medžiaga Plienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija Srautas
Nominalus slėgis [bar] 40 bar
Nustatymo tipas Reguliuojamas
Pavaros dydis [cm2] 160 cm²
Pavaros membranos medžiaga EPDM (elastiškas, armuotas)
Produktų grupė Actuators - Pressure Flow
Skersmuo [mm] [Maks.] 125 mm
Skersmuo [mm] [Min.] 65 mm
Slėgio klasė PN 40
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] 1 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] 0.2 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] 1 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] 0.2 bar
Slėgio reguliatorius Slėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimas Taip
Srauto ribojimas Ne
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] 0.5 bar
Taikymas Centralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas AFPQ 24
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Slėgio. perkr. ir srauto reguliatorius

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality