Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AFQ, DN 50
003G1343
Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFQ PN40 50
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFQ PN40 50
Bruto svoris | 0.292 Kg |
Grynasis svoris | 0.292 Kg |
Volume | 1.931 Liter |
EAN | 5702421811931 |
Bruto svoris | 0.292 Kg |
Grynasis svoris | 0.292 Kg |
Volume | 1.931 Liter |
EAN | 5702421811931 |
Description | Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFQ PN40 50 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
Produkto tipo | AFQ |
Produktų grupė | Accessories - SAC |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AF IMPULSE TUBES (2) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Skersmuo [mm] | 10 mm |
Sujungimo matmenys | G 1/4 |
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 50 mm |
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 50 mm |
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.] | 40 bar |
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.] | 16 bar |
Tipas | Impulse tubes |
Vožtuvo dydžiui | DN 50 |
Description | Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFQ PN40 50 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
Produkto tipo | AFQ |
Produktų grupė | Accessories - SAC |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AF IMPULSE TUBES (2) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Skersmuo [mm] | 10 mm |
Sujungimo matmenys | G 1/4 |
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 50 mm |
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 50 mm |
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.] | 40 bar |
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.] | 16 bar |
Tipas | Impulse tubes |
Vožtuvo dydžiui | DN 50 |