AFPQ 4, 0.15 bar - 1.50 bar, 0.50 bar, 250 cm²

003G1036

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 raudona

Gaminio informacija

Bruto svoris 32.8 Kilogram
Grynasis svoris 32 Kilogram
Volume 50.27 Liter
EAN 5702421808504

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 40 bar
Description AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 raudona
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuso medžiaga Plienas, medž. Nr. 1.0338, cinkuotas ir geltonai chromuotas
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija Srautas
Nominalus slėgis [bar] 40 bar
Nustatymo tipas Reguliuojamas
Pavaros dydis [cm2] 250 cm²
Pavaros membranos medžiaga EPDM (elastiškas, armuotas)
Produktų grupė Actuators - Pressure Flow
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm] [Maks.] 250 mm
Skersmuo [mm] [Min.] 15 mm
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] 1.5 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] 1.5 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] 0.15 bar
Slėgio reguliatorius Slėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimas Taip
Srauto ribojimas Ne
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] 0.5 bar
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas AFPQ 4
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Slėgio. perkr. ir srauto reguliatorius

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality