Apsauginio vamzdžio medžiaga |
AISI 316 Ti |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] |
0.4 in |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] |
10 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dalių kiekis pakuotė formate |
8 vnt. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
2 gnybtai |
Elektros jungtis |
Dėžė (metalinė / plastikinė) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Gnybtų skaičius [vnt.] |
3 vnt. |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išėjimo signalas [mA] [maks.] |
20 mA |
Išėjimo signalas [mA] [min.] |
4 mA |
Jutiklio elem. varža [Ohm] |
100 |
Jutiklio elementas [pc] |
1 vnt. |
Jutiklio elemento atsparumas |
B klasė |
Jutiklio elemento standartas |
EN 60751 |
Jutiklio elemento tipas |
Pt |
Jutiklio įdėklas |
Keičiamas |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP67 |
Laidai [vnt.] |
2 vnt. |
Maks. aplinkos temperatūra [°C] |
85 °C |
Maks. aplinkos temperatūra [°F] |
185 °F |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktų grupė |
Sensors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [maks.] |
50 °C |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [min.] |
-50 °C |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [maks.] |
122 °F |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [min.] |
-58 °F |
Siųstuvo tipas |
Standartas |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] |
35 V |
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [min.] |
8 V |
Tipas |
MBT 5410 |
Tipo pavadinimas |
MBT 5410-000-060-000-G405 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Įdėklo ilgis [col.] |
2.36 in |
Įdėklo ilgis [mm] |
60 mm |
Įdėklo tipas |
Fiksuotas |