+ tiekimas |
1 kontaktas |
- bendras |
2 kontaktas |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
85 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
185 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-40 °F |
Aukštas ribojimo lygis |
22.4 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dalių kiekis pakuotė formate |
14 vnt. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
Pg 9 |
Elektros jungties standartas |
EN 175301-803-A |
Elektros jungtis |
Angular connector |
Elektros jungtys, kištukas / lizdas |
Kištukinis ir lizdinis |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Impulsų vibracijos slopintuvas |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išėjimo signalas |
Current |
Išėjimo signalas [mA] [maks.] |
20 mA |
Išėjimo signalas [mA] [min.] |
4 mA |
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] |
0 °C |
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] |
32 °F |
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] |
176 °F |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP65 |
Maks. atsako laikas [ms] |
4 ms |
Maks. perkrovos slėgis [bar] |
36 bar |
Maks. perkrovos slėgis [psi] |
522 psi |
Netiesiška BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Nuleidimo diafragma |
Ne |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
ATEX |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktų grupė |
Sensors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reg. nulio tašką ir ilgį |
Ne |
Saugus sprogioje aplinkoje |
Ne |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
AKS/MBS |
SCIP dokumentacijos Nr. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] |
6 bar |
Slėgio diapazonas [psi] [maks.] |
87.02 psi |
Slėgio diapazonas [psi] [min.] |
0 psi |
Slėgio diapazonas[bar] [Min.] |
0 bar |
Slėgio jungties dydis |
1/4-18 |
Slėgio jungties standartas |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Slėgio jungties tipas |
NPT |
Slėgio jungtis HEX [mm] |
27 mm |
Slėgio vieneto nuoroda |
Gauge (relative) |
Slėgis, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
Specifikacijos raktas |
MBS 3000-1811-A1AC04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tarptautinis gaminio numeris |
5702423095032 |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] |
85 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
185 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-40 °F |
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] |
32 V |
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [min.] |
9 V |
Tikslumas, maks. +/- FS [%] |
1 % |
Tikslumas, įprastas +/- FS [%] |
0.5 % |
Tipas |
MBS 3000 |
Tvirtinimo komentarai |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
UK RoHS compliance |
Yes |
Žemas ribojimo lygis |
3.6 |