Gaminio informacija

Bruto svoris 0.426 Kg
Grynasis svoris 0.396 Kg
Volume 0.551 Liter
EAN 5702423058563

 

Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 120 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 248 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -4 °F
Bandymo funkcija Atskiras
Bandymo slėgio jungties dydis 16 x 2
Bandymo slėgio jungties tipas M
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 15 vnt.
EU RoHS compliance Out of scope
Impulsų vibracijos slopintuvas No
In scope of WEEE and contain batteries No
Išėjimo jungties tipas Flanšas
Išėjimų skaičius [vnt.] 1 vnt.
MiniMess įtraukta Taip
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Product Name Description Test valve
Produktų grupė Shut-off and regulating valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [maks.] 120 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [maks.] 180 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [min.] 0 bar
Slėgio jungties dydis 1/4
Slėgio jungties standartas DIN 3852-E
Slėgio jungties tipas G
Slėgio sriegio jung. standartas ISO 228-1
Slėgis, kištukas / lizdas LIZDINIS
Specifikacijos raktas MBV5000-1111
Tipas MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Įėjimų skaičius [vnt.] 1 vnt.

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality