Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 8 produktą(us)
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Slėgio keitiklis, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B111-A1GB04-1
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B311-A0GB08-1