Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 68 produktą(us)
Slėgio keitiklis, MBS 1200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1200-2011-C2GB04
Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3615-C1GB04
Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3412-C1GB04
Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3611-C1GB04
Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3415-C1GB04
Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3611-C1GB04
Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3811-C1GB04
Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-2011-C1GB04
Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi
Elektros jungtis: Deutsch, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3516-C3GB04
Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3211-C1GB04